Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

286771
Modellcode: BPZ-CPS-7035

Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte RAL7035 Touch-up-Applikator

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Basic sonstiges Zubehör
Katalognummer
286771
EAN
4015082867713
Produkt Länge/Tiefe
140 mm
Produkthöhe
30 mm
Produktbreite
80 mm
Produktgewicht
0.5 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
BPZ-CPS-7035

Delivery program

Typ
  • Zubehör Steuerungsbau
  • Allgemeines Schaltschrankzubehör
Art des Zubehörs/Ersatzteils
Lack
Ausbesserungslack
Farbe
Grau
Lichtgrau (RAL 7035)

Additional information

Funktionen
zur Ausbesserung von Lackschäden
Zusatzeinrichtung
RAL-Nummer
7035
Besondere Merkmale
Pinselflasche
Benutzt mit
Allgemeines Schaltschrankzubehör
Zubehör Steuerungsbau
Volumen
30 ml

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.