Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

286774
Modellcode: Z-LTS-V-KL/240

Eaton Vertriebsteile V-Anschlussklemme

General Specifications

Produktname
Eaton Vertriebsteile
Katalognummer
286774
EAN
4015082867744
Produkt Länge/Tiefe
34 mm
Produkthöhe
49 mm
Produktbreite
23 mm
Produktgewicht
0.09 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
Z-LTS-V-KL/240

Produktspezifikationen

Geeignet für
Sonstige
Bemessungsbetriebsstrom
0 A

Produktspezifikation exportieren