Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

288792
Z-SS-60-ADD/6-72

Eaton xEffect SASY 60i Gehäuse Schalt- & Steuergerätegehäuse. Doppeladapter, 6-72

General Specifications

Produktname
Eaton xEffect SASY 60i Leitungsschutzschalter Adapter
Katalognummer
288792
EAN
4015082887926
Produkt Länge/Tiefe
182 mm
Produkthöhe
80 mm
Produktbreite
74 mm
Produktgewicht
0.46 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
Z-SS-60-ADD/6-72

Zusätzliche Informationen

Funktionen
Sammelschienen-Doppeladapter für Reiheneinbaugeräte
Doppeladapter
Besondere Merkmale
  • Doppeladapter (sechs 6 mm² Anschlussleitungen), 2 Montageschienen
  • Montage durch Einrasten auf der spannungsfreien Sammelschiene
Geeignet für
Montage auf Flachkupferschienen mit 60 mm Sammelschienenmittenabstand
Benutzt mit
30 x 5/10 mm
12 x 5/10 mm
15 x 5/10 mm
20 x 5/10 mm
25 x 5/10 mm
für 5 mm und 10 mm Schienendicke und Doppel-T geeignet
Doppel-T-Profil
60-mm-System
Sammelschienen-Doppeladapter für Reiheneinbaugeräte

cLieferprogramm

Nennstrom
35 A
Typ
  • 60-mm-System
  • Sammelschienen-Doppeladapter für Reiheneinbaugeräte

Technische daten - elektrisch

Elektrische Anschlussart
3 Leitungen AWG 10
Bemessungsbetriebsstrom (Ie)
35 A
Nennspannung bei AC
690 V AC

Technische daten - mechanisch

Adapterbreite
72 mm
Sammlschienenadapterbreite
72 mm
Schienenabstand
60 mm
Sammelschienenstärke - max.
10 mm
Sammelschienenstärke - min.
5 mm
Tragschienenbestückung
2 Tragschienen
Anzahl DIN-Schienen
2
Schienenbreite
30 mm
Anschlussquerschnitte
6 mm²

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.