| Produktname |
Eaton Vertriebsteile
|
| Katalognummer |
288911
|
| EAN |
4015082889111
|
| Produkt Länge/Tiefe |
12 mm
|
| Produkthöhe |
10.5 mm
|
| Produktbreite |
12 mm
|
| Produktgewicht |
1 g
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Modellcode |
Z-D01/PE-6
|
| Benutzt mit |
Sicherungseinsätze
Sicherungsmaterial Zubehör Passring |
| Stromstärkewert |
6 A
|
| Rahmen |
D01
|
| Farbe |
Grün
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
55 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
| Bemessungsdauerstrom (Iu) |
6 A
|
| Funktionen |
Zubehör
|
| Sicherungspatrone |
D01
|
| Typ |
|
| Besondere Merkmale |
|