Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

288912
Z-D01/PE-10

Eaton Vertriebsteile, Passring, D01, 10A, 13A

General Specifications

Produktname
Eaton Schaltschrankzubehör
Katalognummer
288912
EAN
4015082889128
Produkt Länge/Tiefe
12 mm
Produkthöhe
10.5 mm
Produktbreite
12 mm
Produktgewicht
1 g
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
Z-D01/PE-10

Produktspezifikationen

Benutzt mit
Sicherungseinsätze
Sicherungsmaterial
Passring
Zubehör
Stromstärkewert
10 A
Rahmen
D01
Farbe
Rot
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
55 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Bemessungsdauerstrom (Iu)
10 A
Funktionen
Zubehör
Sicherungspatrone
D01
Typ
  • Zubehör
  • Sicherungsmaterial
  • Passring
Besondere Merkmale
  • Schnappbefestigung auf DIN-Schiene
  • In einer Kunststoffbox in der Farbe der Anzeige

Produktspezifikation exportieren