Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

288937
Z-D01/SE-10

Eaton Vertriebsteile, Sicherungseinsatz, D01, 10A, 400 V, gL/gG

General Specifications

Produktname
Eaton Schaltschrankzubehör
Katalognummer
288937
EAN
4015082889371
Produkt Länge/Tiefe
36 mm
Produkthöhe
11 mm
Produktbreite
11 mm
Produktgewicht
6.3 g
Einhaltung(en)
RoHS conform
Zertifikat(e)
IEC-Einstufung
EN Listed
DIN 49522
DIN VDE 0636
Modellcode
Z-D01/SE-10

Produktspezifikationen

Benutzt mit
Sicherungseinsätze
Zubehör
Sicherungsmaterial
Stromstärkewert
10 A
Rahmen
D01
Betriebsklasse
gG (gL)
gL/gG (Leitungsschutz/Ausrüstungsschutz)
Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig
1,1 W
Farbe
Rot
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
55 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Verlustleistungsabgabevermögen
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig
0 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
10 A
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max.
400 V
Bemessungsdauerstrom (Iu)
10 A
Verlustleistung statisch, stromunabhängig
0 W
Nennspannung bei DC
220 V DC
Funktionen
Zubehör
Sicherungspatrone
D01
Betriebsspannung
400 V AC 
Typ
  • Zubehör
  • Sicherungseinsätze
  • Sicherungsmaterial
Besondere Merkmale
  • Schnappbefestigung auf DIN-Schiene
  • In einer Kunststoffbox in der Farbe der Anzeige

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.