Eaton Vertriebsteile, Sicherungseinsatz, D02, 25A, 400 V, gL/gG
| Produktname |
Eaton Schaltschrankzubehör
|
| Katalognummer |
288941
|
| EAN |
4015082889418
|
| Produkt Länge/Tiefe |
36 mm
|
| Produkthöhe |
16 mm
|
| Produktbreite |
16 mm
|
| Produktgewicht |
0.012 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Zertifikat(e) |
DIN 49522
DIN VDE 0636 |
| Modellcode |
Z-D02/SE-25
|
| Benutzt mit |
Sicherungseinsätze
Sicherungsmaterial Zubehör |
| Stromstärkewert |
25 A
|
| Rahmen |
D02
|
| Betriebsklasse |
gG (gL)
gL/gG (Leitungsschutz/Ausrüstungsschutz) |
| Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig |
2,4 W
|
| Farbe |
Gelb
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
55 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
| Verlustleistungsabgabevermögen |
0 W
|
| Verlustleistung pro Pol, stromabhängig |
0 W
|
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
25 A
|
| Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max. |
400 V
|
| Bemessungsdauerstrom (Iu) |
25 A
|
| Verlustleistung statisch, stromunabhängig |
0 W
|
| Nennspannung bei DC |
220 V DC
|
| Funktionen |
Zubehör
|
| Sicherungspatrone |
D02
|
| Betriebsspannung |
400 V AC
|
| Typ |
|
| Besondere Merkmale |
|