Eaton xEffect xVtl-Gehäuse Schalt- und Steuergerätegehäuse Flasche mit Pinselapplikator, RAL9016
| Produktname |
Eaton xEffect xVtl – weiteres Zubehör
|
| Katalognummer |
288948
|
| EAN |
4015082889487
|
| Produkt Länge/Tiefe |
50 mm
|
| Produkthöhe |
150 mm
|
| Produktbreite |
100 mm
|
| Produktgewicht |
0.035 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Modellcode |
PAINT-RAL9016
|
| Funktionen |
zur Ausbesserung von Lackschäden
|
| RAL-Nummer |
9016
|
| Besondere Merkmale |
Pinselflasche
|
| Volumen |
10 ml
|
| Art des Zubehörs/Ersatzteils |
Lack
Ausbesserungslack |
| Farbe |
Weiß
Verkehrsweiß (RAL 9016) |
| Typ |
Zubehör für Steuerungsbau\nAllgemeines Zubehör für Schaltanlagen
|