Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

289809
NZM4-XSR-R

Eaton Moeller series NZM - Kompaktleistungsschalter. Hauptschalterbausatz, Griff rot, auf der rechten Seite

General Specifications

Produktname
Eaton – Moeller Series – NZM Bedienelement
Katalognummer
289809
EAN
4015082898090
Produkt Länge/Tiefe
250 mm
Produkthöhe
165 mm
Produktbreite
165 mm
Produktgewicht
2.715 kg
Einhaltung(en)
IEC
UL/CSA
RoHS conform
Zertifikat(e)
UL listed
CSA (File No. 22086)
CSA (Class No. 1437-01)
UL489
IEC60947
UL (File No. E140305)
CSA certified
UL (Category Control Number DIHS)
CSA-C22.2 No. 5-09
CE marking
Modellcode
NZM4-XSR-R

Produktspezifikationen

Benutzt mit
N(S)4(-4)
NZM4(-4)
Merkmale
Betätigung des Schalters an der Schaltschrankseitenwand
Abschließbar
Rot-Gelb für NOT-AUS
Schaltermontage auf Montageplatte
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
Farbe
Schwarz
Ausstattung:
Außenwarnschild/Bezeichnungsschild in Deutsch/Englisch
Türkupplungsdrehgriff
schwarz-gelber Blitzpfeil
Verlängerungsachse NZM…-XV4
Vorhängeschloss
Rahmen
NZM4
Aktivierungstyp
Betätigung rechts
Geeignet für
NOT-HALT
Power circuit breaker
Lasttrennschalter
Abdeckung/Tür Typ
Türverriegelung auf AUS mit max. 3 Vorhängeschlössern
Typ
Hauptschalterbausatz für Seitenplattenmontage
Besondere Merkmale
  • Externes Warnschild/Typenschild kann aufgeclipst werden.
  • . Für verbesserte Sammelschienen-Tag-Ummantelung auf der Eingangsseite bitte IP2X-Schutz gegen Berührung mit dem Finger bestellen.
  • Set zur Verwendung als Hauptschalter
Schutzart/NEMA-Gehäusetyp
IP66
4X. 12

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.