Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte Schiene mit Gewinde M6, 15/5/2000
| Produktname |
Eaton xEnergy Basic sonstiges Zubehör
|
| Katalognummer |
289864
|
| EAN |
4015082898649
|
| Produkt Länge/Tiefe |
5 mm
|
| Produkthöhe |
15 mm
|
| Produktbreite |
2000 mm
|
| Produktgewicht |
1.19 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Modellcode |
BPZ-BB/T-15/5/2000
|
| Funktionen |
Zusatzeinrichtung
|
| Besondere Merkmale |
Mit M6-Gewinde
|
| Art des Zubehörs/Ersatzteils |
Kupferflachschienen, vorgebohrt
Kupferflachschienen |
| Stromstärke |
218 A
|
| Ausführung |
flach
|
| Nennstrom |
218 A
|
| Typ |
Allgemeines Schaltschrankzubehör
|
| Bemessungsbetriebsstrom (Ie) |
218 A
|
| Material |
Kupfer
|
| Montageart |
Standverteiler
Aufputzmontage Einbau |
| Oberflächenschutz |
Unbehandelt
|
| Gewindeart |
M6
|