Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

289865
BPZ-BB/T-20/5/2000

Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte Schiene mit Gewinde M6, 20/5/2000

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Basic sonstiges Zubehör
Katalognummer
289865
EAN
4015082898656
Produkt Länge/Tiefe
5 mm
Produkthöhe
20 mm
Produktbreite
2000 mm
Produktgewicht
1.67 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
BPZ-BB/T-20/5/2000

Zusätzliche Informationen

Funktionen
Zusatzeinrichtung
Besondere Merkmale
Mit M6-Gewinde

cLieferprogramm

Art des Zubehörs/Ersatzteils
Kupferflachschienen
Kupferflachschienen, vorgebohrt
Stromstärke
274 A
Ausführung
flach
Nennstrom
274 A
Typ
Allgemeines Schaltschrankzubehör

Technische daten - elektrisch

Bemessungsbetriebsstrom (Ie)
274 A

Technische daten - mechanisch

Material
Kupfer
Montageart
Einbau
Standverteiler
Aufputzmontage
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Gewindeart
M6

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.