Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

289936
CI/E-PKZ01-XG

Eaton Moeller® series CI Bedienmembran, für Erweiterungs-/Einbaugehäuse

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller® series CI Zubehör Isolierstoffgehäuse
Katalognummer
289936
EAN
4015082899363
Produkt Länge/Tiefe
158 mm
Produkthöhe
80 mm
Produktbreite
117 mm
Produktgewicht
0.04 kg
Einhaltung(en)
CE
Kataloghinweise
Kombinierbar mit CI-PKZ01-X und E-PKZ01-X.
Modellcode
CI/E-PKZ01-XG

Klimatische Umweltbedingungen

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C

Bauartnachweis

10.10 Erwärmung
Nicht anwendbar.
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
Auf Anfrage
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
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
0 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W

Merkmale und funktionen

Farbe
transparent
Ausstattung:
Bedienmembran

Allgemeine Informationen

Art des Zubehörs/Ersatzteils
Sonstiges
Schutzart
IP65, Front
Ausführung
Senkkopf
Produktkategorie
Zubehör
Form
rechteckig

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.