Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte Klemmenblock, 1-polig, 160 A, 6 Ausgangsklemmen
| Produktname |
Eaton xEnergy Basic sonstiges Zubehör
|
| Katalognummer |
289970
|
| EAN |
4015082899707
|
| Produkt Länge/Tiefe |
92 mm
|
| Produkthöhe |
49 mm
|
| Produktbreite |
35 mm
|
| Produktgewicht |
0.3 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Zertifikat(e) |
UL 1059
IEC 60 947 -7 -1 |
| Modellcode |
BPZ-KB-6/160
|
| CTI-Wert (Comparative tracking index) |
600 V
|
| Brennbarkeitsklasse (UL 94) |
V-0
|
| Funktionen |
Zusatzeinrichtung
|
| Besondere Merkmale |
|
| Benutzt mit |
Einpolige Klemmblöcke
|
| Stromstärke |
160 A
|
| Polzahl |
1-polig
|
| Temperaturbeständigkeit |
100 °C
|
| Bemessungsbetriebsstrom (Ie) Cu (CSA) |
160 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (Ie) Cu (IEC) |
160 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (Ie) Cu (UL) |
160 A
|
| Bemessungsstoßstrom |
30 kA
|
| Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (Icw) |
11 kA
|
| Nennspannung bei AC Cu (CSA) - max. |
600 VAC
|
| Nennspannung bei AC Cu (IEC) - max. |
1000 VAC
|
| Nennspannung bei AC Cu (UL) - max. |
600 VAC
|
| Nennspannung bei DC Cu (IEC) - max. |
1500 VDC
|
| Klemmenmaterial |
Messing
Einfach |
| Leiterquerschnitt, (flexibel, feindrähtig) mit Kabelendhülse - max. |
70 mm²
|
| Leiterquerschnitt (feindrähtig, flexibel) mit Kabelendhülse - min. |
2.5 mm²
|
| Leiterquerschnitt (eindrähtig, eindrähtig-Einzeldraht) - max. |
70 mm²
|
| Leiterquerschnitt (eindrähtig, eindrähtig-Einzeldraht) - min. |
2.5 mm²
|
| Gehäusefarbe |
Lichtgrau (RAL 7035)
|
| Gehäusematerial |
PA66
|
| Montageart |
bündiger Einbau
Standverteiler Aufputzmontage |
| Einbaulage |
Universell
|
| Anzahl der Klemmstellen je Pol |
7
|
| Anzahl an Klemmstellen je Pol |
7
|
| Anschlussquerschnitte (einzel-/mehrdrähtig) |
14 bis 6 AWG (ausgehend)
8 - 2/0 AWG (eingehend) 10 mm² - 70 mm² (eingehend) 2,5 mm² bis 16 mm² (ausgehend) 8 bis 1 AWG (eingehend, feindrähtig (mit Aderendhülse)) 14 bis 6 AWG (ausgehend, feindrähtig (mit Aderendhülse)) 10 mm² bis 50 mm² (eingehend, feindrähtig (mit Aderendhülse)) 2,5 mm² bis 16 mm² (ausgehend, feindrähtig (mit Aderendhülse)) |
| Schutzart |
IP20
|
| Nenndrehmoment |
5 Nm – 6 Nm / 44 lbf – 53 lbf (eingehend). 1,5 Nm – 3 Nm / 13,2 lbf – 26,5 lbf (ausgehend)
|