Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

289971
BPZ-KB-24/250

Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte Klemmenblock, 250 A/63 A

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Basic sonstiges Zubehör
Katalognummer
289971
EAN
4015082899714
Produkt Länge/Tiefe
45 mm
Produkthöhe
81 mm
Produktbreite
421 mm
Produktgewicht
1.3 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
BPZ-KB-24/250

Zusätzliche Informationen

Ausstattung:
N-Schiene
Funktionen
Zusatzeinrichtung

cLieferprogramm

Stromstärke
250 A
Polzahl
4-polig

Technische daten - mechanisch

Leiterquerschnitt, (flexibel, feindrähtig) mit Kabelendhülse - max.
10 mm²
Leiterquerschnitt (feindrähtig, flexibel) mit Kabelendhülse - min.
1.5 mm²
Montageart
bündiger Einbau
Aufputzmontage
Standverteiler
Einbaulage
universal
Anzahl der Klemmstellen je Pol
12
Anzahl an Klemmstellen je Pol
12
Schutzart
IP20

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.