Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

289977
Z-SLS/B/24-40A

Eaton Vertriebsteile, Sicherungseinsatz mit Blinkfunktion, D02, 40A, 24 V, gL/gG, Satz beinhaltet 3 Stk.

General Specifications

Produktname
Eaton Vertriebsteile
Katalognummer
289977
EAN
4015082899776
Produkt Länge/Tiefe
45 mm
Produkthöhe
80 mm
Produktbreite
54 mm
Produktgewicht
0.145 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
Z-SLS/B/24-40A

Produktspezifikationen

Benutzt mit
Z-SLS/CEK
Z-SLS/NEOZ
Sicherungseinsätze
Z-SLK/NEOZ
Sicherungsmaterial
Zubehör
Sicherungs-Set
Stromstärkewert
40A
Rahmen
D02
Betriebsklasse
gL/gG (Leitungsschutz/Ausrüstungsschutz)
gG (gL)
Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig
3,7 W
Farbe
Schwarz
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
55 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Verlustleistungsabgabevermögen
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig
0 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
40 A
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max.
24 V
Bemessungsdauerstrom (Iu)
40 A
Verlustleistung statisch, stromunabhängig
0 W
Prüfspannung
5 KV
Nennspannung bei AC
24 - 60 V AC
Nennspannung bei DC
24 - 60 V DC
Funktionen
Zubehör
Betriebsspannung
24 V AC - 60 V AC
Typ
  • Zubehör
  • Sicherungsmaterial
  • Sicherungs-Set
Besondere Merkmale
  • Schnappbefestigung auf DIN-Schiene
  • 1 Satz besteht aus: 3 Sicherungseinsätze, 3 Stromkodierungen, 1 Kunststoffbox in der Farbe der Anzeige
  • mit Blinkfunktion

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.