Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

289980
CI/E-PKZ01-XSVB-V

Eaton Moeller® series CI Vorhängeschloss, gelb, für Erweiterungs-/Einbaugehäuse mit PKZ01+VHI

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller® series CI Zubehör Isolierstoffgehäuse
Katalognummer
289980
EAN
4015082899806
Produkt Länge/Tiefe
158 mm
Produkthöhe
80 mm
Produktbreite
117 mm
Produktgewicht
0.345 kg
Einhaltung(en)
CE
Kataloghinweise
Kombinierbar mit CI-PKZ01-X und E-PKZ01-X.
Modellcode
CI/E-PKZ01-XSVB-V

Klimatische Umweltbedingungen

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C

Bauartnachweis

10.10 Erwärmung
Nicht anwendbar.
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
Auf Anfrage
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
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
0 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W

Merkmale und funktionen

Gehäusematerial
Plastik
Merkmale
Verriegelbar in 0-Stellung in Kombination mit VHI-PKZ01

Allgemeine Informationen

Schutzart
IP65
NEMA sonstige
Schutzart (Vorderseite)
IP65
Ausführung
Aufputzmontage
Produktkategorie
Zubehör
Benutzt mit
VHI-PKZ01

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.