Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*
Wird nicht mehr angeboten

289982
Modellcode: XIOC-NET-SK-M

Eaton XIOC Kommunikationsmodul für XC100/200, 24 V DC, Suconet-K Master

General Specifications

Produktname
Eaton XIOC Kommunikationsmodul
Katalognummer
289982
EAN
4015082899820
Produkt Länge/Tiefe
100 mm
Produkthöhe
95 mm
Produktbreite
30 mm
Produktgewicht
0.145 kg
Zertifikat(e)
CE
CSA-C22.2 No. 142-M
UL508
CSA Class No.: 2252-01
CSA-C22.2 No. 0-M
UL
EN 50178
UL Category Control No.: NRAQ
UL File No.: E135462
IEC/EN 61131-2
CSA
CSA File No.: 012528
Kataloghinweise
Suconet-K-Master-Modul
Modellcode
XIOC-NET-SK-M

Features & Functions

Ausstattung:
Potentialtrennung
Funktionen
Master

General information

Stromverbrauch
275 mA (Ie), Schnittstellen
275 mA, Schnittstellen
Schutzart
IP20
Überspannungskategorie
II
Verschmutzungsgrad
2
Schutzklasse
1
Wiederholrate
1 s
Restwelligkeit
≤5 %
Widerstand
500 g/⌀ 50 mm ±25 g (Schlagfestigkeit)
Typ
Kommunikationsmodul
Benutzt mit
XC100/200 (erweiterbar mit bis zu 15 XI/OC-Modulen)

Ambient conditions, mechanical

Schockfestigkeit
15 g, Mechanisch, Schockdauer 11 ms
Schwingfestigkeit
10 - 57 Hz, ± 0,075 mm
57 - 150 Hz ± 1,0 mm

Climatic environmental conditions

Umgebungsbetriebstemperatur - min.
0 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
55 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
-20 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
70 °C

Electro magnetic compatibility

Störaussendung
Klasse A (nach DIN/EN 55011/22)
Spannungseinbrüche
10 ms

Terminal capacities

Anschlussklemmen
Optional, Schraubklemmen oder Federzugklemmen für Digital-/Analog-Module

Electrical rating

Verlustleistung
6,6 W
Bemessungsbetriebsspannung
24 (12) V DC
Versorgungsspannung
20,4 – 28,8 (11,8 – 14,4) V DC, zulässiger Bereich, Spannungsversorgung

Communication

Busabschluss
Schaltbar
Datenübtrag.rate
Sende-/Empfangsdaten: 250 Bytes pro COM
187,5 oder 375 kBit/s
Schnittstellen
RS485 (eingebaut)
Anzahl aktiver Schnittstellen/Module: 1
LED-Anzeige
Statusanzeige der Busdiagnose: LED
Anzahl der Module
4 (XC200)
2 (XC100)
16 (Slaves)
Anzahl der Steckplätze
beliebig
Stecktyp
Steckbarer Klemmenblock
Protokoll
SUCONET

Safety

Explosionsschutz-Kategorie für Staub
Keine
Explosionsschutz-Kategorie für Gas
Keine
Potentialtrennung
Schnittstellen: ja

Design verification

Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
0 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
6.6 W