Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

290210
RA-C3/C1-1,5HF

Eaton Moeller® Serie Rapid Link Strom-Eingangskabel, Flachleitung, L=1,5m

General Specifications

Produktname
Eaton Rapid Link Energieadapterleitung
Katalognummer
290210
EAN
4015082902100
Produkt Länge/Tiefe
1.5 m
Produkthöhe
50 mm
Produktbreite
240 mm
Produktgewicht
0.429 kg
Einhaltung(en)
CE
Modellcode
RA-C3/C1-1,5HF

Kabel

Außendurchmesser - ungefähr
10 mm
Material äußerer Mantel
Sonstige

Klimatische Umweltbedingungen

Zulässige Umgebungstemperatur - max.
55 °C
Zulässige Umgebungstemperatur - min.
-10 °C

Kommunikation

Anschluss 1
Sonstige

Merkmale und funktionen

Farbe
Grau
Merkmale
Steckverbindersystem systemgebunden
Ölbeständig (gem. EN 60811-404)
Ausstattung:
Leistungsstecker und Stecker für flexible Sammelschienenverbindung, halogenfrei, 5 x 1,5 mm²
Schutzleiter
Funktionen
Zur Verbindung des Gerätes mit dem flexiblen Sammelschienenabzweig 400 V AC

Allgemeine Informationen

Schutzart
Sonstige
Nennstrom
6.6 A
Nennspannung - max.
480 V
Nennspannung - min.
480 V
Produktkategorie
Stromversorgung

Produktspezifikation exportieren

Benutzerhandbücher

Installationsvideos

Kataloge

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.