Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

290G

Eaton Crouse-Hinds series Condulet Mark 9 cover with integral gasket, Sheet aluminum, 3/4"

General Specifications

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet Mark 9 cover with integral gasket
Catalog Number
290G
UPC
662276016026
Product Length/Depth
4.25 in
Product Height
4.25 in
Product Width
0.8 in
Product Weight
0.09 lb

Produktspezifikationen

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Sheet aluminum
Trade size
3/4"

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.