Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

291466
EVG-16/1PHAS/12MODUL

Eaton Moeller series xPole – Sammelschiene EV Sammelschienen 1Ph., 12HP, 80A für PLS. CLS. PKN., PFIM, PFHM, PFNM

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller Serie, Sammelschiene
Katalognummer
291466
EAN
4015082914660
Produkt Länge/Tiefe
29 mm
Produkthöhe
4.5 mm
Produktbreite
210 mm
Produktgewicht
0.064 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
EVG-16/1PHAS/12MODUL

Produktspezifikationen

Benutzt mit
Sammelschiene
EVG
Typ
  • Sammelschiene
  • EVG
Merkmale
Isoliert
Art des Zubehörs/Ersatzteils
Sammelschiene für kombinierte Fehlerstrom-/Leistungsschalter
Sammelschiene für Leitungsschutzschalter
Sammelschiene für Fehlerstromschutzschalter
Elektrische Anschlussart
Gabel
Bemessungsstoßspannung
4 KV
Bemessungsdauerstrom (Iu)
80 A
Geeignet für Anzahl Geräte
0
Polzahl
1-polig
Farbe
Sonstiges
Querschnitt
16 mm²
Anzahl der modularen Abstände
12
Anzahl der Phasen
1
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max.
415 V
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom (lq)
25 kA
Funktionen
Sammelschiene
Geeignet für
12 Geräte

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.