Eaton Moeller series NZM Erdschlussauslöser, 0,1-3 A, 4p
| Produktname |
Eaton – Moeller Series – NZM Fehlerstromrelais
|
| Katalognummer |
292344
|
| EAN |
4015082923440
|
| Produkt Länge/Tiefe |
132 mm
|
| Produkthöhe |
103 mm
|
| Produktbreite |
140 mm
|
| Produktgewicht |
2.407 kg
|
| Einhaltung(en) |
IEC
RoHS conform |
| Zertifikat(e) |
IEC/EN 60947-2
IEC/EN 60947-2 annex B |
| Modellcode |
NZM2-4-XFI
|
| Benutzt mit |
N2-4
NZM2-4 4-polig |
| Betriebsspannung |
280 - 690 V AC (independent of mains voltage)
|
| Merkmale |
Plombierbar, Einstelltasten
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
| Rahmen |
96 mm
NZM2 |
| Bemessungsfrequenz |
50 Hz
|
| Lebensdauer, mechanisch |
≧ 2.000 Schaltvorgänge
|
| Montagemethode |
Unterseite
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
70 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
| Nennstrom - max. |
250 A
|
| Ansprechverzögerungszeit - max. |
100 ms
|
| Ansprechverzögerungszeit - min. |
100 ms
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - max. |
690 V
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - min. |
280 V
|
| Nennstrom - min. |
15 A
|
| Schutzart |
IP20 (Betriebskomponentenbereich)
|
| Einbaulage |
Vertikal und 90° in allen Richtungen
|
| Erfassungsbereich des Fehlerstroms |
50 Hz
|
| Polzahl |
4-polig
|
| Funktionen |
Verzögerung einstellbar
|
| Anschlussquerschnitte (ein-/feindrähtiger Leiter) |
Wie NZM2-Standardklemme ohne Aderendhülsen
Als NZM2-Standardverbindung mit Aderendhülsen |
| Typ |
Erdschlussauslöser
|
| Besondere Merkmale |
|
| Anwendung |
in Drei- und Einphasensystemen
|
| Schockfestigkeit |
20 g (Halbsinusstoß 20 ms)
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - min. |
0 V
|
| Bemessungsfehlerstrom - max. |
3 A
|
| Bemessungsfehlerstrom - min. |
0.1 A
|
| Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max. |
690 V
|
| Empfindlichkeitstyp |
pulsstromsensitiv nach Summenstromprinzip (Typ A)
|