Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte Tür weiß mit Sichtfenster, 400/10-W
| Produktname |
Eaton xEnergy Basic Tür
|
| Katalognummer |
292452
|
| EAN |
4015082924522
|
| Produkt Länge/Tiefe |
38 mm
|
| Produkthöhe |
1000 mm
|
| Produktbreite |
400 mm
|
| Produktgewicht |
1.95 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Modellcode |
BP-DT-400/10-W
|
| Merkmale |
Ausführung als Sichttür
|
| Funktionen |
Zusatzeinrichtung
|
| Farbe |
Weiß
Verkehrsweiß (RAL 9016) |
| Ausführung |
Anschlagtür
|
| Typ |
Zusatzeinrichtung
|
| Abdeckung/Tür Farbe |
transparent
|
| Abdeckung/Tür Typ |
Dreipunkt-Drehverriegelung
|
| Gehäusematerial |
Stahlblech/Kunststoff
|
| Material |
Stahlblech/Kunststoff
Stahl |
| Montageart |
Aufputzmontage
|
| Geeignet für Höhe |
1060 mm
|
| Geeignet für Breite |
400 mm
|
| Oberflächenausführung |
Pulverbeschichtung
pulverbeschichtet |
| Schutzart |
IP30
NEMA sonstige |