Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*
Abgekündigt

293296
PFL4-6/1N/C/003

FI/LS-Schalter, 6 A, 30 mA, Leitungsschutzschalter mit Auslösekurve C, 1-polig +N, Fehlerstromschutzschalter mit Auslösecharakteristik AC. PFL4-6/1N/C/003

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller series xPole - PFL4 FI/LS-Schalter - Fehlerstromschutzschalter mit Überlastschutz
Katalognummer
293296
EAN
4015082932961
Produkt Länge/Tiefe
86 mm
Produkthöhe
75 mm
Produktbreite
37 mm
Produktgewicht
0.225 kg
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
Zertifikat(e)
CE
Modellcode
PFL4-6/1N/C/003

Produktspezifikationen

Betriebsspannung
230 V
Stoßstromfestigkeit
0.25 kA
Spannungsart
AC
Breite in Anzahl der modularen Abstände
2
Merkmale
Gleichzeitige Schaltung N-neutral
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
Sortiment
PFL4
Bemessungsstrom
6 A
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
6 A
Bemessungsschaltvermögen (IEC/EN 61009)
4.5 kA
Verlustleistung statisch, stromunabhängig
0 W
Auslösecharakteristik
C
Einbautiefe
69.5 mm
Energiebegrenzungsklasse
3
Bemessungskurzschlussausschaltvermögen (EN 60947-2)
0 kA
Fehlerstromwert
0.03 A
Verlustleistungsabgabevermögen
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig
0 W
Anzahl der Pole (geschützt)
1
Anzahl der Pole (insgesamt)
2
Bemessungsschaltvermögen
4.5 kA
Grundfunktion
Kombinierte RCD/MCB-Geräte
Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig
1,7 W
Schutzart
IP20
Auslösung
unverzögert
Überspannungskategorie
III
Verschmutzungsgrad
2
Impulsstromfestigkeit
Teilweise stoßstromfest, 250 A
Ableitstromtyp
AC
Auslösecharakteristik
C
Empfindlichkeitstyp
Typ Wechselstrom, empfindlich auf Wechselstrom.
Bemessungsfrequenz
50 Hz
Polzahl
1-polig + N
Typ
FI/LS-Schalter
Anwendung
Schaltgeräte für den Wohnungsbereich und kommerzielle Anwendungen

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.