Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

293541
BPZ-FP-1200/100-BL-W

Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte Frontschild, für HxB=100x1200mm, blind, weiß

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Basic Frontplatte
Katalognummer
293541
EAN
4015082935412
Produkt Länge/Tiefe
25 mm
Produkthöhe
100 mm
Produktbreite
1120 mm
Produktgewicht
1.46 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
BPZ-FP-1200/100-BL-W

Zusätzliche Informationen

Funktionen
Zusatzeinrichtung

cLieferprogramm

Farbe
Verkehrsweiß (RAL 9016)
Typ
Zusatzeinrichtung

Technische daten - mechanisch

Leitungseinführungstyp
blind
Gehäusematerial
Stahlblech
Material
Stahl
Stahlblech
Montageart
bündiger Einbau
Standverteiler
Aufputzmontage
Einbaulage
Horizontal
Anzahl der Höheneinheiten
0
Geeignet für Gehäusebaubreite
1200 mm
Geeignet für Breite
1200 mm
Oberflächenausführung
Pulverbeschichtung
pulverbeschichtet

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.