Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte Frontplatte für H x B 150 x 1200 mm, mit 45-mm-Geräteausschnitt
| Produktname |
Eaton xEnergy Basic Frontplatte
|
| Katalognummer |
293544
|
| EAN |
4015082935443
|
| Produkt Länge/Tiefe |
25 mm
|
| Produkthöhe |
150 mm
|
| Produktbreite |
1120 mm
|
| Produktgewicht |
1.6 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Modellcode |
BPZ-FP-1200/150-45
|
| Funktionen |
Zusatzeinrichtung
|
| Farbe |
Lichtgrau (RAL 7035)
|
| Typ |
Zusatzeinrichtung
|
| Frontplattenausschnittsgröße |
45 mm
|
| Gehäusematerial |
Stahlblech
|
| Material |
Stahlblech
Stahl |
| Montageart |
Einbau
Standverteiler Aufputzmontage |
| Einbaulage |
Vertikal
Horizontal |
| Anzahl der Höheneinheiten |
0
|
| Anzahl der Modulteilungseinheiten (gesamt) |
57
|
| Anzahl der Reihen |
1
|
| Geeignet für Gehäusebaubreite |
1200 mm
|
| Geeignet für Breite |
1200 mm
|
| Oberflächenausführung |
pulverbeschichtet
Pulverbeschichtung |