Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

293552
Modellcode: BP-TBP-1000-CE

Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte Dach/Boden-Paneel für Aufputz-Installationsverteiler, mit Ausschnitt für Leitungseinführung, BxT=1000x249 mm

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Basic Ober-/Bodenabdeckungselement
Katalognummer
293552
EAN
4015082935528
Produkt Länge/Tiefe
250 mm
Produkthöhe
55 mm
Produktbreite
1000 mm
Produktgewicht
4.35 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
BP-TBP-1000-CE

Zusätzliche Informationen

Ausstattung:
Leitungseinführung
RAL-Nummer
7035
Besondere Merkmale
Mit Öffnung für Kabelführung
Geeignet für
Dachbeplankung
Bodenbeplankung

cLieferprogramm

Farbe
Lichtgrau (RAL 7035)
Grau
Typ
Zusatzeinrichtung

Technische daten - mechanisch

Leitungseinführungstyp
Offen
Gehäusematerial
Stahlblech
Material
Stahl
Montageart
Aufputzmontage
Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe
249 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
1000 mm
Geeignet für Länge/Tiefe
249 mm
Geeignet für Breite
1000 mm
Oberflächenausführung
Pulverbeschichtung
pulverbeschichtet
Schutzart
IP30

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.