Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte Dach/Boden-Paneel für Aufputz-Installationsverteiler, mit Ausschnitt für Leitungseinführung, BxT=1000x249 mm, weiß
| Produktname |
Eaton xEnergy Basic Ober-/Bodenabdeckungselement
|
| Katalognummer |
293553
|
| EAN |
4015082935535
|
| Produkt Länge/Tiefe |
250 mm
|
| Produkthöhe |
55 mm
|
| Produktbreite |
1000 mm
|
| Produktgewicht |
4.35 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Modellcode |
BP-TBP-1000-CE-W
|
| Typ |
Zusatzeinrichtung
|
| Farbe |
Weiß
Verkehrsweiß (RAL 9016) |
| Oberflächenausführung |
pulverbeschichtet
Pulverbeschichtung |
| Montageart |
Aufputzmontage
|
| Material |
Stahl
|
| Schutzart |
IP30
|
| Leitungseinführungstyp |
Öffnen
|
| Gehäusematerial |
Stahlblech
|
| Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe |
249 mm
|
| Geeignet für Gehäusebaubreite |
1000 mm
|
| Geeignet für Länge/Tiefe |
249 mm
|
| Geeignet für Breite |
1000 mm
|
| Ausstattung: |
Leitungseinführung
|
| RAL-Nummer |
9016
|
| Besondere Merkmale |
Mit Öffnung für Kabelführung
|
| Geeignet für |
Dachbeplankung
Bodenbeplankung |