Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

293554
Modellcode: BP-TBP-1200-BL

Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte Dach/Boden-Paneel für Aufputz-Installationsverteiler, blind, BxT=1200x249 mm

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Basic Ober-/Bodenabdeckungselement
Katalognummer
293554
EAN
4015082935542
Produkt Länge/Tiefe
250 mm
Produkthöhe
55 mm
Produktbreite
1200 mm
Produktgewicht
7.95 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
BP-TBP-1200-BL

Delivery program

Typ
Zusatzeinrichtung
Farbe
Grau
Lichtgrau (RAL 7035)

Technical Data - Mechanical

Oberflächenausführung
pulverbeschichtet
Pulverbeschichtung
Montageart
Aufputzmontage
Material
Stahl
Schutzart
IP30
Leitungseinführungstyp
Geschlossen
Gehäusematerial
Stahlblech
Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe
249 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
1200 mm
Geeignet für Länge/Tiefe
249 mm
Geeignet für Breite
1200 mm

Additional information

RAL-Nummer
7035
Geeignet für
Bodenbeplankung
Dachbeplankung

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.