Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte Leistungseinführung/Flanschplatte für B = 1000 mm, für F3A, weiß
| Produktname |
Eaton xEnergy Basic sonstiges Zubehör
|
| Katalognummer |
293563
|
| EAN |
4015082935634
|
| Produkt Länge/Tiefe |
168 mm
|
| Produkthöhe |
10 mm
|
| Produktbreite |
940 mm
|
| Produktgewicht |
1.74 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Modellcode |
BP-FLP-1000-F3A-W
|
| Typ |
Zusatzeinrichtung
|
| Ausführung |
Sonstiges
|
| Anwendung |
Flansch F3A
|
| Farbe |
Verkehrsweiß (RAL 9016)
|
| Form |
gerade
|
| Oberflächenausführung |
pulverbeschichtet
|
| Oberflächenschutz |
Pulverbeschichtung
|
| Montageart |
Aufputzmontage
|
| Material |
Stahlblech
Stahl |
| Schutzart |
IP30
Sonstige |
| Anzahl der Steckverbinderöffnungen |
0
|
| Leitungseinführungstyp |
F3A-Flansch
|
| Gehäusematerial |
Stahlblech
|
| Stärke |
1 mm
|
| Gewindeart |
Keine
|
| Geeignet für Nenngewinde (PG) - min. |
10
|
| Geeignet für Nenngewinde (PG) - max. |
50
|
| Geeignet für Breite |
1000 mm
|
| Funktionen |
Zusatzeinrichtung
|