Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

293577
Modellcode: BP-DS-600/12-L-W

Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte Tür links weiß, 600/12

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Basic Tür
Katalognummer
293577
EAN
4015082935771
Produkt Länge/Tiefe
55 mm
Produkthöhe
1200 mm
Produktbreite
650 mm
Produktgewicht
7.4 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
BP-DS-600/12-L-W

Delivery program

Typ
Zusatzeinrichtung
Ausführung
Anschlagtür
Farbe
Weiß
Verkehrsweiß (RAL 9016)

Technical Data - Mechanical

Oberflächenausführung
pulverbeschichtet
Pulverbeschichtung
Montageart
Aufputzmontage
Material
Stahlblech
Stahl
Schutzart
IP30
NEMA sonstige
Abdeckung/Tür Typ
Dreipunkt-Drehverriegelung
Gehäusematerial
Stahlblech
Geeignet für Breite
600 mm

Additional information

Funktionen
Zusatzeinrichtung
Besondere Merkmale
Türflügel links montiert

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.