Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

293585
BP-DT-400/15-L-W

Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte Linke Tür weiß mit Sichtfenster, 400/15

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Basic Tür
Katalognummer
293585
EAN
4015082935856
Produkt Länge/Tiefe
55 mm
Produkthöhe
1500 mm
Produktbreite
450 mm
Produktgewicht
3.85 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
BP-DT-400/15-L-W

Zusätzliche Informationen

Merkmale
Ausführung als Sichttür
Funktionen
Zusatzeinrichtung
Besondere Merkmale
Türflügel links montiert

cLieferprogramm

Farbe
Weiß
Verkehrsweiß (RAL 9016)
Ausführung
Anschlagtür
Typ
Zusatzeinrichtung

Technische daten - mechanisch

Abdeckung/Tür Farbe
transparent
Abdeckung/Tür Typ
Dreipunkt-Drehverriegelung
Gehäusematerial
Stahlblech/Kunststoff
Material
Stahlblech/Kunststoff
Stahl
Montageart
Aufputzmontage
Geeignet für Höhe
1560 mm
Geeignet für Breite
400 mm
Oberflächenausführung
pulverbeschichtet
Pulverbeschichtung
Schutzart
IP30
NEMA sonstige

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.