Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

293596
BPZ-DINR35-800

Eaton xEnergy Basic DIN-Profilschiene, für B = 800 mm, 35 TE

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Basic Installationskomponente
Katalognummer
293596
EAN
4015082935962
Produkt Länge/Tiefe
25 mm
Produkthöhe
35 mm
Produktbreite
688 mm
Produktgewicht
0.2 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
BPZ-DINR35-800

Weitere Informationen

Funktionen
Zusatzeinrichtung
RAL-Nummer
0

Delivery program

Farbe
Edelstahl
Ausführung
Support rail
Typ
Zusatzeinrichtung

Technical data - mechanical

Gehäusematerial
Aluminium
Material
Metall
Montageart
Einbau
Aufputzmontage
Standverteiler
Einbaulage
Horizontal
Vertikal
Anzahl der Modulteilungseinheiten (gesamt)
35
Geeignet für Gehäusebaubreite
800 mm
Geeignet für Breite
800 mm

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.