Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

293598
Modellcode: BPZ-DINR57-1200

Eaton xEnergy Basic DIN-Profilschiene, für B = 1200 mm, 57 TE

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Basic Installationskomponente
Katalognummer
293598
EAN
4015082935986
Produkt Länge/Tiefe
25 mm
Produkthöhe
35 mm
Produktbreite
1088 mm
Produktgewicht
0.41 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
BPZ-DINR57-1200

Delivery program

Typ
Zusatzeinrichtung
Ausführung
Support rail
Farbe
Edelstahl

Technical Data - Mechanical

Montageart
Standverteiler
bündiger Einbau
Aufputzmontage
Einbaulage
Vertikal
Horizontal
Material
Metall
Anzahl der Modulteilungseinheiten (gesamt)
57
Gehäusematerial
Aluminium
Geeignet für Gehäusebaubreite
1200 mm
Geeignet für Breite
1200 mm

Additional information

Funktionen
Zusatzeinrichtung
RAL-Nummer
0

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.