Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

293602
Modellcode: BPZ-NZM2-800-MH-W

Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte Montageplatte und Frontplatte für H x B = 200 x 800 mm, NZM2, horizontal, weiß

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Basic Montagesatz
Katalognummer
293602
EAN
4015082936020
Produkt Länge/Tiefe
110 mm
Produkthöhe
199 mm
Produktbreite
720 mm
Produktgewicht
6 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
BPZ-NZM2-800-MH-W

Delivery program

Typ
Zusatzeinrichtung
Farbe
Verkehrsweiß (RAL 9016)

Technical Data - Mechanical

Oberflächenausführung
pulverbeschichtet
Oberflächenschutz
verzinkt
Montageart
Standverteiler
Aufputzmontage
Einbaulage
Horizontal
Material
Stahlblech
Stahl
Gehäusematerial
Stahlblech
Geeignet für Breite
800 mm

Additional information

Merkmale
Gelocht
Funktionen
Zusatzeinrichtung
Geeignet für
Einzelmontage
Benutzt mit
NZM2

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.