Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

294134
Modellcode: P5-XTKMV-UMBAU

Eaton Moeller® series P5 Umrüstsatz, Türkupplung +Verriegelung, P5

General Specifications

Produktname
Eaton Zubehör Umrüstsatz
Katalognummer
294134
EAN
4015082941345
Produkt Länge/Tiefe
90 mm
Produkthöhe
25 mm
Produktbreite
90 mm
Produktgewicht
0.108 kg
Einhaltung(en)
Hersteller kontaktieren
Zertifikat(e)
Hersteller kontaktieren
Modellcode
P5-XTKMV-UMBAU

Produktspezifikationen

10.10 Erwärmung
Nicht anwendbar.
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
Auf Anfrage
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
Art des Zubehörs/Ersatzteils
Montagebausatz
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
0 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W

Produktspezifikation exportieren