BC-CS-4/52. Aufputzmontage oder GTL-Montage DBO, 4-reihig, ohne Rückwand, Frankreich
| Produktname |
Eaton xComfort BC Version F
|
| Katalognummer |
294871
|
| EAN |
4015082948719
|
| Produkt Länge/Tiefe |
94 mm
|
| Produkthöhe |
600 mm
|
| Produktbreite |
250 mm
|
| Produktgewicht |
1.635 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Modellcode |
BC-CS-4/52
|
| Merkmale |
EMV-Ausführung
|
| Funktionen |
Plombierbar
|
| RAL-Nummer |
9.01
|
| Farbe |
Weiß
|
| Einbautiefe |
46 mm
|
| Einbaubreite |
234 mm
|
| Verschlusstyp |
Sonstiges
|
| Abdeckung/Tür Model |
mit Ausschnitt
|
| Abdeckung/Tür Typ |
Abdeckung
Einzeln |
| Gehäusematerial |
Plastik
|
| Interne Tiefe |
72 mm
|
| Montageart |
Aufputzmontage
|
| Anzahl der Reihen |
4
|
| Breite in Anzahl der modularen Abstände |
13
|
| Schutzart |
IP30
|