Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

2.75VFRHA6R

Eaton Bussmann Series Mittelspannungs-Motorsicherungen, 170 A, 2,75 kV, 6 R, 525 A Mindestausschaltstrom, 60 kA, 276 mm x 76 mm, mit Schlagbolzen, IEEE

General Specifications

Produktname
Eaton Bussmann Series- Mittelspannungs-Motorsicherungen
Katalognummer
2.75VFRHA6R
EAN
5027590036382
UPC
051712588997
Produkt Länge/Tiefe
3 in
Produkthöhe
5.6 in
Produktbreite
3 in
Produktgewicht
5.5 lb
Zertifikat(e)
IEEE-Zertifizierung

Kompatibler Sicherungsclip

Benutzt mit
A3354730 vernickelter Kupfer-Sicherungsclip

Elektrische Daten

Stromstärkewert
170 A
Ausschaltvermögen
60 kA
Klasse
Klasse Pufferung
Bemessungsfrequenz - min.
60 Hz
Betriebsspannung
2,75 kV

Produktspezifikationen

Anwendung
Motorschutz
Sicherungsgröße
76 x 276 mm
Standard
IEEE

Produktspezifikation exportieren