Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

2GN02
GAUGE PIECE D02 2A 400V FOR E18

Messstück, Niederspannung, 2 A, AC 400 V, D02, IEC

General Specifications

Produktname
Eaton Bussmann Series – D0-Schraubkappen-Passeinsatz, Niederspannung
Katalognummer
2GN02
EAN
5027590472609
Produkt Länge/Tiefe
7.9 mm
Produkthöhe
16.6 mm
Produktbreite
16.6 mm
Produktgewicht
17.44 g
Einhaltung(en)
CE
RoHS-konform
Zertifikat(e)
IEC
Modellcode
GAUGE PIECE D02 2A 400V FOR E18

Elektrische Daten

Stromstärkewert
2 A

Produktspezifikationen

Anwendung
E18

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.