Eaton Bussmann Serie - superflinke Traktionssicherung, 1000 Vdc, 2A, Ohne Anzeige
| Produktname |
Eaton Bussmann Serie - superflinke Traktionssicherung
|
| Katalognummer |
2SRF1000
|
| EAN |
5027590473002
|
| UPC |
051712833523
|
| Produkt Länge/Tiefe |
126 mm
|
| Produkthöhe |
21 mm
|
| Produktbreite |
21 mm
|
| Produktgewicht |
100.8 g
|
| Einhaltung(en) |
Werk kontaktieren
|
| Stromstärkewert |
2 A
|
| Betriebsspannung |
1000 V
|
| Watt-Verluste |
4.4 W
|
| Anwendung |
Traktion
|