Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

300652
CPAD-00/228

Eaton Moeller series xComfort – Go Wireless-Pakete. Schlafzimmer Dimmpunkt-Paket, vorkonfiguriert

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller series xComfort Dimmpaket
Katalognummer
300652
EAN
9010238123496
Produkt Länge/Tiefe
55 mm
Produkthöhe
75 mm
Produktbreite
86 mm
Produktgewicht
0.119 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
CPAD-00/228

Zusätzliche Informationen

Merkmale
Funk bidirektional
Ausstattung:
Busanschluss
LED-Anzeige
Geeignet für
Konstanter Strom
Konstante Spannung
Benutzt mit
55 mm (Universal) Drucktaster

cLieferprogramm

Betätigungsfunktion
Dimmen
Betriebsart Bussystem
xComfort
Funkfrequenz
Produkttyp Bussystem
verpackte Einheiten
Ausführung
Dimmaktor

Technische daten - elektrisch

Bemessungsfrequenz - max.
50 Hz
Bemessungsfrequenz - min.
50 Hz
Lasttyp
Universal und LED Retrofit
Ausgangsleistung - max.
250 W
Ausgangsleistung - min.
0 W
Stromversorgung
Akkumulator
Netzversorgt
Nennspannung - max.
253 V
Nennspannung - min.
196 V

Technische daten - mechanisch

Tiefe integrierte Installationsdose - min.
18 mm
Montageart
Aufputzmontage
bündiger Einbau
Einbau (Putz)
Anzahl der Abgleichungen (Wippe)
1
Anzahl der Ausgänge
1
Breite in Anzahl der modularen Abstände
3
Schutzart
IP20

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.