Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

300883
BPM-O-600/10-P-W

Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte Aufputz-Installationsverteiler mit Schwenkhebel, IP55, HxBxT=1060x600x270 mm

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Basic Kleinverteiler
Katalognummer
300883
EAN
9010238128279
Produkt Länge/Tiefe
270 mm
Produkthöhe
1060 mm
Produktbreite
600 mm
Produktgewicht
32 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
BPM-O-600/10-P-W

Zusätzliche Informationen

Merkmale
EMV-Ausführung
Funktionen
Grundgerät
Anbaumöglichkeit
Plombierbar
RAL-Nummer
9016

cLieferprogramm

Farbe
Weiß
Typ
Grundgerät

Technische daten - mechanisch

Einbauhöhe
1060 mm
Einbaubreite
600 mm
Verschlusstyp
Sonstiges
Abdeckung/Tür Model
Geschlossen
Abdeckung/Tür Typ
Tür
Einzeln
Gehäusematerial
Stahl
Interne Tiefe
265 mm
Montageart
Aufputzmontage
Anzahl der Reihen
6
Breite in Anzahl der modularen Abstände
24
Einbautiefe
270 mm
Schutzart
IP55

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.