Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

300992

Eaton xEnergy Light LV-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte. Ausblassicherungsabdeckung für PSL fest 3-polig

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Light LV-Systeme LV-Schaltanlage
Katalognummer
300992
EAN
9010238138636
Produkt Länge/Tiefe
500 mm
Produkthöhe
300 mm
Produktbreite
200 mm
Produktgewicht
1 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
XLPTVF3

Produktspezifikationen

Farbe
Rot
Lastkapazität - max.
50 kg
RAL-Nummer
0
Geeignet für Gehäusebauhöhe
1400 mm
Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe
600 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
600 mm
Material
Sonstiges
Ausführung
Profil

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.