Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

300DC

Eaton Crouse-Hinds series offset conduit nipple, Rigid/IMC, Zinc die cast, 1/2"

General Specifications

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series offset conduit nipple
Catalog Number
300DC
UPC
784564133007
Product Length/Depth
3.24 in
Product Height
0.95 in
Product Width
1.67 in
Product Weight
0.24 lb

Produktspezifikationen

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Zinc die cast
Conduit type
Rigid/IMC
Trade size
1/2"

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.