Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*
Wird nicht mehr angeboten

300RC

Eaton Bussmann series high speed traction fuse, 300A, 80 kAIC, None, Fuse, Class C gL/gG

General Specifications

Product Name
Eaton Bussmann series high speed traction fuse
Catalog Number
300RC
EAN
5027590228381
UPC
051712565608
Product Length/Depth
232 mm
Product Height
74 mm
Product Width
74 mm
Product Weight
1.2 kg
Compliances
Contact factory

Elektrische Daten

Amperage Rating
300 A
Class
Class C gL/gG
Interrupt rating
80 kAIC
Voltage rating
750 V
Watt losses
37 W

Produktspezifikationen

Application
traction
Fuse indicator
None

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.