Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

301134
Modellcode: XLNHNTN3

Eaton xEnergy Light LV-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte. Klemmentrennabdeckung NZM3-Adapter

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Light LV-Systeme LV-Schaltanlage
Katalognummer
301134
EAN
9010238138773
Produkt Länge/Tiefe
200 mm
Produkthöhe
150 mm
Produktbreite
120 mm
Produktgewicht
0.13 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
XLNHNTN3

Produktspezifikationen

Farbe
Grau
Lastkapazität - max.
50 kg
RAL-Nummer
7035
Geeignet für Gehäusebauhöhe
1400 mm
Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe
400 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
600 mm
Material
Kunststoff
Ausführung
Befestigungsprofil

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.