Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

301274
XLNHPN

Eaton xEnergy Light LV-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte. NZM Adapter für Sammelschienen-Trennungs-Kit

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Light LV-Systeme LV-Schaltanlage
Katalognummer
301274
EAN
9010238138810
Produkt Länge/Tiefe
1000 mm
Produkthöhe
50 mm
Produktbreite
800 mm
Produktgewicht
3.1 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
XLNHPN

Produktspezifikationen

Farbe
Grau
Lastkapazität - max.
50 kg
RAL-Nummer
7035
Geeignet für Gehäusebauhöhe
1400 mm
Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe
400 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
600 mm
Material
Kunststoff
Ausführung
Befestigungsprofil

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.