Eaton OP-Verschmutzungsanzeiger, OP.1,2.G.1.P.-.-, Nitril, 914 psi (63 bar), Optisch
| Produktname |
Eaton OP Clogging Indicator
|
| Katalognummer |
301710
|
| Produkt Länge/Tiefe |
100 mm
|
| Produkthöhe |
60 mm
|
| Produktbreite |
60 mm
|
| Produktgewicht |
0.9 kg
|
| Einhaltung(en) |
Electrical indicators (OE) Ingress protection IP 65
|
| Modellcode |
OP.1,2.G.1.P.-.-
|
| Anschlussart |
G 1/4″ Gewindeanschluss
|
| Filtertyp |
Verschm.sanzeige
|
| Material |
Aluminum
|
| Anwendung |
Umfangreiche Palette von Verschmutzungsanzeigen für Hydraulik- und Schmiersysteme
|
| Spezifikation |
Normen
|
| Abnahme |
Keine
|
| Anzeigetyp |
Optisch
|
| Dichtungsmaterial |
Nitril
|
| Betriebstemperatur - max. |
80 °C
|
| Betriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
| Betriebsdruck - max. |
914 psi (63 bar)
|