Eaton Moeller series xComfort – Funkschalter. Wippe 1-f, matt, tiefschwarz, 2 Szenen A
| Produktname |
Eaton Moeller series xComfort – Funktaster
|
| Katalognummer |
301904
|
| EAN |
9010238139749
|
| Produkt Länge/Tiefe |
55 mm
|
| Produkthöhe |
7 mm
|
| Produktbreite |
55 mm
|
| Produktgewicht |
0.007 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Modellcode |
CWIZ-01/b9
|
| Merkmale |
halogenfrei
Abtastbares Symbol/barrierefrei |
| Aufdruck/Kennung |
Verschiedene Symbole
|
| RAL-Nummer (Akin) |
9005
|
| Benutzt mit |
55 mm (Universal) Drucktaster
|
| Verwendung |
Schalter/Taster
|
| Produkttyp Bussystem |
Wippe
|
| Farbe |
Schwarz
Tiefschwarz |
| Ausführung |
einteilige Wippe
|
| Befestigungsart |
einrasten
|
| Material |
Kunststoff
|
| Materialqualität |
Thermoplastik
|
| Anzahl der Abgleichungen (Wippe) |
1
|
| Oberflächenausführung |
Matt
|
| Oberflächenschutz |
Lackiert
|
| Schutzart |
IP20
IK00 |