Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

301908

Eaton Moeller series xComfort – Funkschalter. Wippe 2-f, matt, tiefschwarz, 4 Szenen B

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller series xComfort – Funktaster
Katalognummer
301908
EAN
9010238139770
Produkt Länge/Tiefe
55 mm
Produkthöhe
7 mm
Produktbreite
55 mm
Produktgewicht
0.007 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
CWIZ-02/d9

Zusätzliche Informationen

Merkmale
halogenfrei
Abtastbares Symbol/barrierefrei
Aufdruck/Kennung
Verschiedene Symbole
RAL-Nummer (Akin)
9005
Benutzt mit
55 mm (Universal) Drucktaster
Verwendung
Schalter/Taster

cLieferprogramm

Produkttyp Bussystem
Wippe
Farbe
Schwarz
Tiefschwarz
Ausführung
zweiteilige Wippe

Technische daten - mechanisch

Befestigungsart
einrasten
Material
Kunststoff
Materialqualität
Thermoplastik
Anzahl der Abgleichungen (Wippe)
2
Oberflächenausführung
Matt
Oberflächenschutz
Lackiert
Schutzart
IP20
IK00

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.