Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

301922
CPAD-00/231

CPAD-00/231. Drahtlose Effizienzsteuerung

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller series xComfort Heizungspaket
Katalognummer
301922
EAN
9010238139787
Produkt Länge/Tiefe
233 mm
Produkthöhe
31 mm
Produktbreite
111 mm
Produktgewicht
0.242 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
CPAD-00/231

Zusätzliche Informationen

Merkmale
Funk bidirektional
Ausstattung:
Busanschluss
Funktionen
Stellgröße stetig
Benutzt mit
55 mm (Universal) Drucktaster

Lieferprogramm

Betätigungsfunktion
Heizen, Ventile
Anwendung
  • Feuchtigkeit
  • Temperatur
Betriebsart Bussystem
Funkfrequenz
xComfort
Produkttyp Bussystem
Packung: Aktor, Regler
Farbe
Reinweiß
Sensortyp
Temperatur
Feuchtigkeit

Technische daten - elektrisch

Ausgangsstrom - max.
10 A
Stromversorgung
Stromnetz
Batterie
Bemessungsdauerstrom (lu) - max.
10 A
Schaltspannung - max.
253 V
Schaltspannung - min.
196 V

Technische daten - mechanisch

Tiefe integrierte Installationsdose - min.
18 mm
Montageart
Einbau, bündig
Einbau (Putz)
Aufputzmontage
Anzahl Eingänge (binär)
0
Anzahl der Ausgänge
1
Breite in Anzahl der modularen Abstände
3
Schutzart
IP20

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.